Die Wasserkühlung ist ein sehr effizientes Verfahren zur Wärmeableitung weg vom Motor. Die Kühlwirkung ist auch bei niedriger Drehzahl gegeben, ideal für Konstantmoment-Anwendungen.
Typische Anwendungen mit wassergekühltem Motor sind Querstrahlantriebs- und Antriebsmotoren, Windturbinengeneratoren, Wasser- und Abwasserpumpen, Tunnelbohrmaschinen, Extruder, Druckerpressen und Papiermaschinen.
| Leistung |
90 bis 1200 kW |
| |
Baugröße |
IEC 280 bis 450 |
| |
Anzahl der Pole |
2 bis 8 |
| |
Spannungen |
Alle gängigen Spannungen
|
| |
Frequenz |
50 oder 60 Hz |
| |
Schutzart |
IP 55, IP 56 |
| |
Kuhlung |
IC71W |
| |
Ein hocheffizienter Motor |
erfüllt die IE2-Anforderungen |