Niederspannungsmotoren für Nahrungs- und Genussmittel

Ob Sie Fleisch verarbeiten oder Backwaren herstellen, Premiumbiere brauen oder Kaffee rösten, egal, in welchem Bereich Sie tätig sind oder welche Größe Ihr Unternehmen hat, wir können Ihnen Motoren liefern, mit denen Sie Ihre Effizienz und Zuverlässigkeit steigern ohne die Lebensmittelsicherheit einzubüßen.

Elektromotoren spielen beim Durchlauf Ihrer Produkte eine wesentliche Rolle. Die Auswahl der richtigen Motoren vom richtigen Lieferanten trägt maßgeblich dazu bei, dass Sie die strengen Anforderungen in Ihrer Branche erfüllen. Als Nahrungs- und Genussmittelhersteller müssen Sie die Anforderungen an die Hygiene und Lebensmittelsicherheit einhalten, sicherstellen, dass Ihr Prozess unterbrechungsfrei – sogar 24 Stunden/7 Tage – läuft und Ihr Betrieb wettbewerbsfähig und nachhaltig ist.

Diese Seite teilen

Neuer IEC-Edelstahlmotor mit gekapselter Wicklung für Washdown-Umgebungen

Designed für kompromisslose Lebensmittelsicherheit

  • Die Edelstahlausführung erfüllt die Konstruktionsprinzipien für hygienisches Design
  • Sicherer Betrieb mit H1 Lebensmittelschmierstoffen
  • Verbesserte Reinigung durch geschlossene, selbstgekühlte Konstruktion

Zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen

  • Schutzart IP69K für das Abspritzen mit Hochdruckwasserstrahl
  • Gekapselte Wicklungen für eine lange Lebensdauer unter extrem feuchten Bedingungen
  • Eine niedrige Oberflächentemperatur und hohe Effizienz senken die Betriebskosten

Erfüllung der Wirkungsgradvorschriften weltweit

  • Premium-Effizienz-Klassen ab IE3 und sogar bis zu IE5 mit unserer Frequenzumrichterlö-sung
  • Erfüllung zahlreicher MEPS weltweit
  • Verschiedene Spannungen und Frequenzen einschließlich 50 Hz und 60 Hz mit UL-Zulassung

Highlights

Referenzen

OctoFrost - Gefrieranlagen für das schnelle Einzelfrosten

OctoFrost stellt Gefrieranlagen für das schnelle Einzelfrosten (IQF) her. Jeder, der einmal eine Packung gefrorener Himbeeren, gewürfelter Mango oder Garnelen gekauft hat, kennt das Konzept. Wenn die Produkte leicht voneinander zu trennen sind und ihre ursprüngliche Form behalten haben, dann sind sie wahrscheinlich frisch in einer Gefrieranlage der schwedischen Firma, die die patentierte OctoFrost™-Technologie für Bettplatten und Fluidisierung verwendet, tiefgefroren worden.

„Wenn eine Komponente wie z. B. ein Motor ausgetauscht werden muss, muss sie unabhängig vom Standort unseres Kunden, ob dieser in Polen oder in Indien ansässig ist, leicht verfügbar sein. Deshalb arbeiten wir bereits seit 15 Jahren mit ABB zusammen.”
 - Betriebsleiter bei OctoFrost

GSI Group - weltweit führender Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten

 
Die GSI Group ist ein weltweit führender Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten für die Getreidelagerung, den Getreideumschlag, das Vortrocknen und vollständige Trocknen sowie Lieferant für Einrichtungen zur Schweinemast und der Geflügelzucht. Das Unternehmen, das seit 2011 dem Landtechnikhersteller AGCO gehört, setzt seit Jahren in Nordamerika die mechanischen Kraftübertragungskomponenten von Dodge® ein.

„Sowohl für den Handel als auch die Landwirtschaft sind nach Kundenvorgabe gefertigte Einrichtungen von großer Bedeutung. Mit seinem umfassenden Sortiment an Motoren und Mechanik ist ABB für uns ein hervorragender Partner bei der Erfüllung dieser Anforderungen“, sagt er. „So können wir gezielt die richtige Größe, Ausführung, Drehzahl und Leistung auswählen, damit wir die Kundenanforderungen in vollem Umfang erfüllen können.”
- Leitender Planungsingenieur bei GSI

Weiterführende Links

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns