VS master motor

Motores V*S Master

Los motores de CA Baldor-Reliance® V*S Master de servicio inversor y servicio vectorial están diseñados para proporcionar par a plena carga de forma continua desde cero hasta la velocidad base, lo que los hace ideales para aplicaciones de velocidad variable. Los motores se construyen en bastidores NEMA para sustitución directa y nuevas aplicaciones.

Características

  • 1/3 - 500 Hp (0,25 - 373 kW) 
  • Vector de servicio severo: 1 - 50 CV (0,75 - 37,3 kW)
  • Bastidor estándar NEMA 56 a 449T (IEC disponible)
  • Pequeñas potencias ofrecidas en carcasas TENV
  • Mayor potencia nominal en cajas TEFC y TEBC
  • Velocidades base estándar de 900, 1200 y 1800 RPM
  • Disposiciones para el montaje del codificador
  • 200% de par de sobrecarga durante 1 minuto a velocidades básicas
  • Potencia constante hasta 1,5 veces la velocidad base
  • Aislamiento de clase F o H para prolongar la vida útil del motor
  • Supera los requisitos NEMA MG1 Parte 31
  • Certificación CSA División 2
  • Aislamiento sin corona
  • 3 termostatos, uno por fase
  • Cojinete reengrasable
  • Estructura de hierro fundido (a partir de 3/4 CV)
  • Disponibles kits de accesorios para dispositivos de retroalimentación

Aplicaciones comunes

  • Extrusoras
  • Transportadores
  • Grúa y polipasto
  • Bobinadoras centrales
  • Tratamiento web
  • Control de procesos
  • Bancos de pruebas
  • Bombas centrífugas y ventiladores

Industrias comunes

  • Pulpa y papel
  • Acero
  • Petróleo y gas
  • Plásticos
  • Automotríz
  • Automatización
  • Plantas químicas

Documentos clave

AC VS Mater Motors
Select region / language