Motores de manipulación de unidades

Motores diseñados para aplicaciones de manipulación de unidades

La gama de motores de manipulación de unidades de Baldor se ha diseñado para una serie de aplicaciones para la manipulación de equipaje, cintas transportadoras, equipos de embalaje, máquinas-herramienta, cabrestantes, elevadores y mecanismos de apertura de puertas. Estos motores están disponibles en rangos que van de 0,37 a 7,5 kW (½ - 10 CV) - (en bastidores de 56 a 215T) con o sin frenos Dodge de la serie D. Entre las características se incluyen una caja de salida de montaje superior de tamaño extra en bastidor 56 y 140T que ofrece un acceso sencillo para establecer las conexiones. En los bastidor con soporte se incluyen ranuras para facilitar el montaje.

Nuestros productos

Loading documents
Loading documents