RPM AC

Motores RPM AC

Los motores eléctricos industriales Baldor-Reliance® están disponibles para la mayoría de las aplicaciones y procesos de uso general. Sin embargo, algunas aplicaciones de velocidad variable de CA requieren capacidades de alto rendimiento, incluido par constante hasta velocidad cero, amplio rango de potencia constante, aplicaciones de alta respuesta que requieren rotores de baja inercia o capacidades de alta velocidad. El motor de CA de RPM es el más adecuado para aplicaciones industriales difíciles de velocidad variable en las que el alto rendimiento y la densidad de potencia (tamaño y peso compactos) son lo más importante. Los motores de bastidor laminado RPM AC están disponibles en versiones de inducción estándar y de imán permanente interior (IPM) de densidad ultra alta.

Características

  •  5 a 1750 Hp (uso inversor), 5 a 150 Hp (uso vectorial)
  • Armazón NEMA (FL1838 - RL5035)
  • 230 y 460 voltios
  • Armazón laminada cuadrada de alta densidad de potencia
  • Par constante de 1000:1
  • Clase H, 40C, 1.0 FS
  • 3 termostatos, uno por fase
  • Sólo para uso con inversor
  • Provisiones para el montaje del encoder
  • Rotores de inducción y con jaula e imanes - IPM
  • Escobilla de puesta a tierra del eje
  • Encerramiento (APG-VF, TCVF, TCVE, TCNV)
  • Provisiones de montaje para ABB Ability Smart Sensor
  • El código QR proporciona datos del motor para la configuración del inversor

Aplicaciones comunes

  • Extrusoras, transportadores, grúa y polipasto
  • Procesamiento por múltiples etapas, control de procesos, bancos de pruebas
  • Bobinadores
  • Bombas centrífugas y ventiladores

Industrias comunes

  • Molinos de acero
  • Pulpa y papel
  • Petróleo y gas
  • Plástico y caucho
  • Transformación
  • Automotriz
  • Clase 1 División 2 ubicaciones peligrosas

Documentos clave

RPM AC

Related videos

Select region / language