close coupled motors

JM, JP, WCP Motores de acoplamiento corto

Los motores Close-Coupled para bomba Baldor-Reliance® están disponibles en una amplia variedad de cajas de construcción, desde diseños abiertos de banda de acero industrial hasta aplicaciones severas que requieren un diseño de hierro fundido totalmente cerrado. Disponemos de diversas disposiciones de montaje de JM, JP y West coast en stock y a medida.

Características

  • 1 a 75 Hp
  • Armazón NEMA (143 - 326)
  • 230/460 y 575 voltios
  • Protección IP23 (AGP), IP44 (TCVE)
  • Montaje para bomba NEMA JM, JP y WCP
  • Rotor dinamicamene balanceado para reducir el ruido y aumentar la vida útil de los rodamientos
  • Rodamientos de bolas sobredimensionados para la industria de las bombas
  • Rodamiento bloqueado LC para permitir el montaje en cualquier configuración
  • Diseñado para una mayor vida útil con una garantía de 3 años en Super-E® motores
  • Adecuado para el uso de inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2
     

Aplicaciones comunes

  • Bombas de uso general
  • Aplicaciones industriales
  • Bombas comerciales
  • Alimentos y bebidas
  • Aguas residuales
  • Agrícola
  • Agregado

Industrias comunes

  • Agregados
  • Cemento
  • Química
  • Bosques
  • Petróleo
  • Pulpa y papel
  • Alimentos

Documentos clave

close coupled motors
Select region / language