DP200 HPS (sistemas de bombeo horizontal)

ABB DP200 es una nueva generación de motores ABB NEMA para bombas: Basado en el diseño de motor flexible de servicio severo del SD200, emula su larga vida útil sin problemas en entornos difíciles, así como su configuración flexible. DP200 es la nueva generación de motores para bombas horizontales.

Características

  • 450 – 800 Hp (93 – 597 kW)
  • Armazón NEMA 5011 – 5013
  • 460, 575 voltios
  • 2 polos
  • Protección IP55 
  • Clase 1, División 2; Grupos A, B, C o D;
  • Código de temperatura T2D
  • Clase 1, División 2 Grupos IIA, IIB , IIC T2D
  • RTDs (resistant temperature detectors) en estator
    • Provisiones para:   
    • RTDs para rodamientos
  • Sensores de vibración
  • Caja de conexiones sobredimensionada modificable en terreno (F1/F2)
  • Herraje galvanizado de alta resistencia
  • Construcción robusta armazón de hierro fundido
  • Rodamiento aislado en LOC (Lado Opuesto a la Carga)
  • Aislamiento Clase F, Incremento de temperatura NEMA Clase B  para extra margen de vida térmica 
  • Apto para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31 (TV 20:1, TC 4:1) TC 2:1 para 700-800Hp])
  • Cumple y excede los estándares API610 e IEEE841
  • 3 años de garantía
 

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Bombas
  • Ventiladores
  • Compresores
  • Reductores
  • Industrial aplicaciones

Industrias comunes

  • Manipulación de materiales
  • Bobinadoras
  • Grúas y polipastos
  • Pulpa y papel, productos forestales
  • Química, petróleo y gas
DP200

Documentos clave

Select region / language