JM100

JM100 es una línea de motores ABB NEMA de hierro fundido que utilizan la misma filosofía de diseño que nuestra renombrada línea de motores de uso severo...robustez, confiabilidad, rendimiento y eficiencia.  El diseño proporciona una alta resistencia estructural mediante el uso de análisis de elementos finitos para colocar estratégicamente el material dentro de cada componente y así resistir los efectos de la tensión y vibración.

Características

  • 1 – 50 Hp (0.75 – 37 kW)
  • Armazón NEMA 140 – 320JM
  • 230/460 voltios
  • 2, 4, 6 y 8 polos
  • Protección IP54 
  • Los rodamientos de las armazones 140 - 320 son lubricados de por vida
  • Construcción robusta armazón de hierro fundido
  • Caja de conexiones (Sobredimensionada):
    • Aluminio (armazón 140-250)
    • Lámina de acero (armazón 280-320)
  • Herraje galvanizado
  • Pintura epóxica resistente a la corrosión. 
  • Aislamiento Clase F, Incremento de temperatura NEMA Clase B 
  • Apto para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2 (TV 20:1, TC 4:1)
 

Aplicaciones comunes

  • Bombas

Industrias comunes

  • Agua y aguas residuales
  • Cemento y agregados
  • Pulpa y papel, productos forestales
  • Metales y fundiciones

Documentos clave

Select region / language