LP100 & HP100 Motor Vertical

La nueva línea de motores de ABB verticales de flecha sólida para bombas, está diseñada y fabricada para funcionar en entornos difíciles. Los LP100 son motores de alto empuje en línea y de empuje extra alto, mientras que los HP100 son motores de empuje normal con base P. Estos motores están diseñados para cumplir o superar la eficiencia NEMA Premium®, así como las normas industriales más estrictas API610 (LP100) e IEEE 841. Una amplia selección de opciones, entre ellas aisladores de rodamientos y rodamientos de cerámica en el extremo del accionamiento, empuje extra alto y trinquete no retroceso para los motores LP100, hacen que estos motores sean adecuados para casi cualquier requisito.

Características

  • 3 – 250 Hp (2.2 – 186 kW)
  • Armazón NEMA 180- 440
  • 230/460, 460 y 575 voltios
  • 2, 4, 6 polos
  • Protección IP55 (IP56 opcional)
  • HP100 empuje estándar; LP100 alto o extra alto empuje 
  • IEEE841-2021 y API610 (opcional)
  • Caja de conexiones de hierro fundido sobredimensionada
  • Herraje galvanizado
  • Cáncamos para izaje
  • Pintura epoxi resistente a la corrosión
  • Placa de datos de acero inoxidable 304
  • Aislamiento Clase F @1.15,  Incremento de temperatura NEMA Clase B @1.0 
  • Apto para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31 (TV 20:1. TC 4:1)
  • 3 años de garantía

Aplicaciones comunes

  • Bombas en línea
  • Potenciadores
  • Bombas centrifugas y antiatascos
  • Turbinas verticales
  • Bombas de flujo mixto y propela

Industrias comunes

  • Química, petróleo y gas
  • Petroquímica
  • Pulpa y papel, productos forestales
  • Agua y aguas residuales

Documentos clave

Select region / language