Generadores para turbinas eólicas

ABB ha entregado más de 35 000 generadores para turbinas eólicas en los 30 últimos años, lo que corresponde a 30 GW de potencia


Fabricamos generadores para todos los conceptos de transmisión, con o sin engranajes, tanto de doble alimentación como para convertidor completo en todos los niveles de voltaje y de potencia, hasta 20 MW y 15 kV. La mayoría de las turbinas offshore usan generadores ABB desde 1991.

ABB introdujo los generadores “doubly-fed” en 1997, de imanes permanentes (PM) de transmisión directa en 1999, seguidos del primer producto de velocidad media integrada en el año 2000 y el primer generador de imanes permanentes de alta velocidad en 2003. 

Nuestros productos

Destacado

Vídeos

Enlaces relacionados

Select region / language