Las cintas de rodillos incorporan cierto número de motores, la velocidad de los cuales puede ser controlada ininterrumpidamente por uno o más convertidores de frecuencia.
Los motores para caminos de rodillos suministrados por ABB son motores con jaula de ardilla especialmente diseñados para uso con convertidores de frecuencias. De construcción robusta, estos motores están totalmente sellados para resistir las duras condiciones de los trenes de laminación.
Los motores son unidades de baja velocidad destinados para una conexión directa con los rodillos. El número de polos y la frecuencia pueden ser seleccionados evitando así la necesidad de cajas de cambio cosa que supone una reducción de los costes de mantenimiento y un incremento de la eficiencia del convertidor.