Motor SynRM IeE5 de seguridad aumentada de ABB

Tecnología líder mundial en eficiencia, ahora también para atmósferas explosivas

ABB amplía su serie de motores de reluctancia síncrona (SynRM) con eficiencia IE5 con una nueva incorporación: el motor SynRM IE5 de seguridad aumentada. Por primera vez en el mundo, los clientes que operan en industrias de áreas peligrosas ahora pueden garantizar la seguridad y aumentar su eficiencia energética mediante la implantación de motores que ofrecen hasta un 40% menos de pérdidas de energía en comparación con los motores IE3 de uso común.

ABB explosion-proof motors and generators

El motor funciona a menor temperatura, lo que ofrece mayor fiabilidad, menores necesidades de mantenimiento y una vida más larga, lo que lo convierte en una solución rentable y competitiva. Con control preciso y alta eficiencia en todo el rango de velocidades, incluso con cargas parciales, es la actualización ideal para motores de inducción estándar en bombas, ventiladores y compresores en industrias donde puede haber gases, vapores o polvos explosivos, como el petróleo y el gas, productos químicos, procesamiento de madera y molienda de harina.

Por qué usar motores SynRM IE5 de seguridad aumentada de ABB
WP_SynRMEx_chemical_1920

Oportunidades de eficiencia energética en la fabricación de productos químicos

La industria química es una parte integrante de nuestra vida cotidiana, ya que produce sustancias químicas de las que dependen muchas otras industrias y procesos. Mejorar la eficiencia energética de las aplicaciones de producción química es un paso esencial para el objetivo continuo de conseguir un futuro sostenible para todos.
WP_SynRMEx_chemical_1920

Enlaces relacionados

Select region / language