Motor SynRM IE5 de ABB de refrigeración líquida

Eficiencia ultrapremium IE5 líder en el mundo para alta potencia con refrigeración líquida

ABB amplía su serie de motores SynRM IE5 con nueva versión de refirgeración líquida, que establece un nuevo punto de referencia en la industria en cuanto a eficiencia y potencia. Utilizando la tecnología SynRM en un diseño compacto y sin imanes, el motor de refrigeración líquida de ABB minimiza la pérdida de energía hasta en un 40% en comparación con los motores IE3 de uso común, al tiempo que ofrece una elevada potencia de salida.

El diseño del motor y la eficaz refrigeración por líquido garantizan una excelente fiabilidad, una mayor vida útil y menores costes de mantenimiento, lo que reduce el coste total de propiedad. Con su combinación de alta potencia de salida y eficiencia, proporciona una solución flexible. Es ideal para una gran variedad de aplicaciones exigentes en industrias en las que los motores están expuestos a entornos difíciles que requieren una alta densidad de potencia en formas compactas, como la industria alimentaria y de bebidas, la producción de caucho y plástico, y la marina.

Ventajas de los motores SynRM IRE5 de refrigeración líquida

Enlaces relacionados

Select region / language