Supervisión remota del estado para motores y generadores de alta tensión

Nuevo servicio de supervisión remota del estado para motores y generadores

ABB MACHsense-R supervisa continuamente los parámetros clave relacionados con el estado del rotor de jaula, los cojinetes de los motores y los generadores, y también puede ocuparse de problemas de temperatura

Acceso a datos en tiempo real y alertas por correo electrónico

Los clientes pueden iniciar sesión en el servidor en cualquier momento y acceder a datos en tiempo real sobre una variedad de parámetros de funcionamiento del motor / generador. Si un parámetro excede su nivel de alarma preestablecido, el sistema envía una notificación por correo electrónico y una recomendación de mantenimiento al cliente. Los clientes también pueden recibir informes detallados con recomendaciones para acciones correctivas y mantenimiento preventivo.

Sus capacidades de supervisión continua y remota hacen que ABB MACHsense-R sea ideal para motores y generadores que desempeñan un papel importante en la producción, como los motores de hornos en cementeras y para máquinas de difícil acceso, como motores o generadores en aplicaciones marinas o mineras.

Ventajas

  • Mayor tiempo de actividad: las actividades de mantenimiento se pueden planificar con anticipación para evitar tiempos de inactividad no planificados
  • Costes de mantenimiento reducidos: el tiempo y el esfuerzo de mantenimiento se pueden reducir con el sistema de alerta temprana
  • Seguridad mejorada: permite un acceso seguro a motores y generadores que se encuentran en áreas peligrosas o de difícil acceso
  • Mayor vida útil del equipo: la planificación de mantenimiento avanzada respalda una mayor vida útil del motor

Enlaces y descargas

Loading documents