Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

La plateforme à double alimentation standard d'ABB Données techniques

Caractéristiques générales de la série AMK/L jusqu'à 3,6 MW
Châssis/puissance 500: ​jusqu'à 2.2 MW
560: ​jusqu'à 3.2 MW
630: ​jusqu'à 3.6 MW
Rendement à la vitesse nominale
Environ 97 à 97.5%
Refroidissement (air ou eau)
IC 616 /666, IC81/86W, SRU IC01/06
Montage et protection
IM1001 (inclin​é de 4 à 8 °), IP54, SRU IP23
Tension
690-1000 V +/-10%, 50 ou 60 Hz
3-6 kV +/-10 %, 50 ou 60 Hz (châssis 360)
Tension avec le rotor verrouillé
Environ 1800 V ou 2000 V
Vitesse nominale (habituelle)
1750 tr/min, 1200 ​tr/min (50 Hz)
2100 ​tr/min, 1440 tr/min (60 Hz)
Plage de vitesse d'utilisation 1000 ​à 2000 tr/min / 670 ​à 1330 ​tr/min (50 Hz)
1200 ​à 2400 ​tr/min / 800​ à 1600 tr/min (60 Hz)
Survitesse maxi. 3000 / 2300 ​tr/min selon la taille
Facteur de puissance
FP 0.90 cap ...1.0 ... 0.90 ind
Classe d'isolation/Échauffement       
F / B (at Un, p.f. 0.95 cap et 40ºC), ou F/F
Plage de température
-20ºC​ à +40ºC; exten​sion -30ºC à +50ºC
Dimensions et poids
(selon la puissance)
500: L3150 x W1600 x H1850 mm, 6-6.7 tn
560: L3300 x W1650 x H2050 mm, 7-10 tn
630: L3500 x W1700 x H2250 mm, 9-12 tn



Le générateur à double alimentation (DFIG) est une machine asynchrone à bague collectrice et rotor bobiné dans laquelle les enroulements du rotor sont reliés à un petit convertisseur via des bagues collectrices et des balais. Le générateur tire la puissance d'alimentation à la fois du stator et du rotor. L'utilisation d'un petit convertisseur (1/3 Pn) est possible car une plage de vitesse de +/- 30 % est suffisante pour les applications d'éoliennes. Le convertisseur permet de réguler la vitesse, la puissance et le facteur de puissance du générateur afin d'accroître la plage de vitesse, d'optimiser le rendement énergétique et d'améliorer la capacité à envoyer de la puissance réactive en soutien du réseau. La double alimentation constitue donc un moyen économique d'adopter un fonctionnement à vitesse semi-variable et de satisfaire les exigences de base du code de réseau.

La célèbre famille de générateurs ABB à double alimentation proposant une puissance comprise entre 1,5 et 3,6 MW a été conçue pour s'adapter à la plupart des turbines utilisées à l'heure actuelle. La structure modulaire standard (à refroidissement à air ou à eau) peut être modifiée en fonction des différentes interfaces de raccordement des turbines. Le générateur est équipé d'un rotor rigide résistant mieux à la survitesse et aux pics de tension, afin de prendre en charge la plupart des convertisseurs utilisés sur le marché. La nouvelle gamme de bagues collectrices avancées d'ABB a été développée dans une optique de durabilité et de simplification de la maintenance.

Des générateurs personnalisés sont disponibles sur demande de 500 kW à 6 MW.

 


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous