Générateurs à vitesse variable

Dans la formule à convertisseur intégral (FC), l'association d'une chaîne dynamique grande vitesse standard et de générateurs à aimants permanents permet de réduire au maximum la taille du générateur et d'optimiser son rendement à n'importe quelle vitesse.

Contrairement à la double alimentation, la formule FC fait passer l'intégralité de la puissance générée dans un convertisseur « intégral ». Cette formule autorise un fonctionnement à vitesse variable, offre un niveau avancé de conformité aux codes de réseau (qui permet d'anticiper les modifications ultérieures) et protège totalement la chaîne dynamique mécanique des interférences du réseau.

Depuis 2003, ABB a fourni plusieurs types de générateurs grande vitesse à aimants permanents aux principaux fabricants d'éoliennes.

Avantages :

  • Plage de vitesse intégrale
  • Conformité avancée avec les codes de réseau
  • Protège la chaîne dynamique contre les perturbations du réseau
 

Notre offre

Zoom

Select region / language