Moteurs et générateurs de traction

Chaque train doit être équipé d'un moteur ou d'un générateur adapté à son usage. ABB met un catalogue complet et flexible de moteurs et de générateurs de traction à la disposition des opérateurs ferroviaires, qui sont ainsi en mesure de développer une solution optimale quel que soit leur type de train, leur plage de puissance ou leur situation géographique.

Chaque moteur, chaque générateur est conçu sur mesure en fonction des exigences du client et des conditions d'utilisation du train, afin de garantir un rendement optimal, une consommation d'énergie minimale et une fiabilité maximale.

Les produits de traction d'ABB proposent un coût d'investissement et de fonctionnement réduit, nécessitent peu de maintenance et garantissent de hauts niveaux de rendement et de fiabilité. La présence locale d'ingénieurs d'entretien et d'assistance technique permet de contenir les frais d'immobilisation. Vos bénéfices annuels sont ainsi maximisés par le coût total de possession très bas.

 

 

A la Une

Notre Offre

Liens associés