Prenez le contrôle à distance de vos équipements grâce la digitalisation par capteurs sans fil

La nouvelle solution de surveillance des moteurs basse tension

Le capteur intelligent ABB Ability ™ transforme les moteurs, les pompes et les paliers montés en dispositifs intelligents connectés, sans fils. Il recolte ainsi des informations clés sur l'état de santé et les performances de l'équipement concerné. De cette manière, les utilisateurs sont en mesure d'identifier les inefficacités de leur système et de réduire les risques liés à l'exploitation et à la maintenance. Grâce à cette typologie de capteur, la maintenance peut désormais être planifiée en temps réel selon les besoins. Cela assure une prolongation de la durée de vie de l'équipement, une réduction des coûts de maintenance ou encore la suppression de temps d'arrêt imprévus à cause des pannes.

Le capteur intelligent ABB Ability ™ peut vous aider à :

  • Identifier les inefficacités de votre système
  • Bénéficier d’économies d'énergie
  • Réduire les risques liés à l'exploitation et à la maintenance
  • Éviter les temps d'arrêt inattendus
  • Réduire les coûts de maintenance
  • Prolonger la durée de vie de votre équipement.

Partager cette page

Notre offre de capteurs sans fils pour le système d’entrainement complet : ABB Ability Digital Powertrain


Capteur ABB Ability™ Smart Sensor pour les moteurs

Le capteur intelligent ABB Ability ™ transforme les moteurs traditionnels en appareils intelligents connectés. Attaché au châssis du moteur, il ne nécessite d'aucun câblage ou usinage.

À l'aide d'algorithmes, ce capteur transmet des informations clés sur le fonctionnement et l'état de santé du moteur, via Bluetooth ou un smartphone, à un serveur sécurisé. Ces données peuvent respectivement être liées aux vibrations, à la température ou encore à d''autres paramètres primordiaux. 

Les avantage de ce produit :

  • Simple à installer et à utiliser
  • Aucun câblage ni usinage n'est nécessaire
  • Transfert de données via Bluetooth® Low Energy sans fil intégré
  • Les communications de données utilisent des protocoles de cryptage standard de l'industrie
  • Toutes les données sont stockées en toute sécurité dans le cloud.

Capteur ABB Ability™ Smart Sensor pour les zones dangereuses

Le capteur intelligent ABB Ability Smart Sensor pour les zones dangereuses surveille l'état de santé et les performances des machines tournantes, fonctionnant dans des atmosphères explosives.

Certifié ATEX, IECEx et NEC 500
, il détecte les perturbations potentielles des machines avant qu'elles n'aient un impact sur leur fiabilité, productivité et sécurité.
 
Caractéristiques principales :

  • Certifié ATEX, IECEx et NEC 500. Il est conforme aux exigences les plus strictes concernant les équipements fonctionnant dans des atmosphères explosives.
  • Précision de la détection : des capteurs supérieurs permettent de détecter les anomalies très tôt.
  • Longue durée de vie des piles : jusqu'à trois fois plus longue que la plupart des modèles concurrents.
  • Installation et activation rapides pour une surveillance instantanée.

Capteur ABB Ability™ Smart Sensor pour paliers montés

Le capteur intelligent ABB Ability ™ constitue une solution de surveillance à distance fournissant des indications sur l'état général de vos paliers montés. Cela permet aux utilisateurs de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la fiabilité et sécurité de leurs équipements. De cette manière, les équipes de services peuvent assurer un contrôle de l’état de santé des équipements en toute sécurité, sans aucune manipulation.

Ce capteur vous donne également un accès gratuit à la plateforme numérique ABB Ability mettant à disposition la combinaison de données techniques avec l’expertise d’ABB, afin de rendre vos opérations efficaces, prévisibles et sûres.


Capteur ABB Ability™ Smart Sensor pour pompes

Le capteur intelligent ABB Ability ™ aide à convertir les pompes traditionnelles en dispositifs intelligents connectés sans fils. Il mesure les vibrations et la température de la surface de la pompe afin de détecter les problèmes les plus courants tels que la défaillance des roulements, le desserrage, le déséquilibre ou la surchauffe.

Le capteur intelligent ABB Ability ™ pour pompes peut vous aider à :

  • Identifier les inefficacités au sein du système
  • Réduire les risques liés à l'exploitation et à la maintenance
  • Éviter les temps d'arrêt inattendus
  • Prolonger la durée de vie de l'équipement.

Capteur ABB Ability™ Smart Sensor pour les machines

Le capteur intelligent ABB Ability ™ est en mesure de mesurer et surveiller la température et les vibrations d’une gamme d'applications générales de machines. Il complète l'analyse sur l’état de santé et les performances que le capteur intelligent arrive à détecter pour les moteurs, paliers montés, engrenages et pompes. 

Ses principales caractéristiques :

  • Un capteur sans fil, mesurant la température et les vibrations des machines.
  • Il est adapté à une large gamme d'applications de machines et d'infrastructures.
  • Son installation est simple et rapide.
  • Le flux des données d'application, récoltés dans le portail, assure un aperçu détaillé des processus et des conditions de fonctionnement.

Condition Monitoring pour variateur de vitesse

ABB Ability ™ Condition Monitoring » pour les systèmes d’entraînement constitue une suite de solutions numériques comprenant des appareils, des logiciels et des services. Il combine l'analyse des données digitaux avec l’expertise d’ABB afin de rendre vos opérations plus efficaces, prévisibles et sûres.

Il assure une transparence totale sur tous les paramètres propres aux systèmes d’entraînement, aux moteurs, paliers montés et aux pompes. Il peut également être utilisé vis-à-vis d’applications telles que les compresseurs et les convoyeurs.

Notre offre

Actualités

Documentation & Vidéos

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous