ABB Ability™ Smart Sensor – Offre Try&Buy

Solution digitale à distance, vos moteurs vous alertent quand ils ont besoin de maintenance



Le capteur intelligent ABB Ability™ Smart Sensor relève les données de vibration, de température et d'autres paramètres afin de réduire les temps d’indisponibilité des moteurs (jusqu’à 70 %), prolonger leur durée de vie (jusqu’à 30 %) et réduire leur consommation d'énergie (jusqu’à 10 %).

ABB a développé un capteur intelligent ABB Ability™ Smart Sensor, fixé au châssis des moteurs à induction basse tension.

À l’aide d’algorithmes peaufinés par des décennies d’expertise, le capteur intelligent ABB Ability™ Smart Sensor relaie les informations de santé du moteur jusqu’à un serveur sécurisé, via un smartphone et sur Internet. Cette solution permet de transformer une multitude de moteurs en dispositifs intelligents et autonomes.

Partager cette page

Profitez de l'offre TRY & BUY

Le concept

  • 90 jours d’essai (forfaitaire déductible à la fin de la période d'essai sur le contrat annuel ).
  • 2 forfaits en fonction du nombre de moteurs surveillés (10 moteurs ou 25 moteurs).
  • Mise à disposition du matériel nécessaire à la surveillance : Capteurs Smart Sensor, Gateway Bluetooth et modem avec puce 3G/4G.
  • Accompagnement tout au long de la période d’essai incluant lassistance à l’installation et la formation sur le portail.
  • Remise d’un rapport d’expertise sur tous les équipements connectés à la fin de la période d’essai.
  • 2 possibilités une fois la période d’essai terminée : 
    • Essai non concluant : Le client n'acquiert pas le matériel pendant la période d’essai, la propriété du matériel reste acquise à ABB. ABB récupère tout le matériel. 
    • Essai concluant : Facturation du prix du matériel ainsi que les abonnements sur 1an en déduisant le forfait de départ.

 

Services inclus

  • Mise à disposition du matériel nécessaire pour l’évaluation du service.
  • Assistance à l’installation et l’activation des capteurs.
  • Formation à l’utilisation du portail.
  • Remise d’un rapport d’expertise à la fin de la période d’évaluation.

Services exclus 


  • Activités d’entretien ou de remplacement des équipements de surveillance défectueux et de contrôle.
  • La désinstallation et la réinstallation des équipements de surveillance défectueux.
  • Performances de maintenance ou de service effectives pour les équipements.

 

Actualités

Documentation & Vidéos

Pour plus d'informations

AB
9IBA246159_800x536
Digital_powertrain_pumps_1
Digital_powertrain_pumps_monitoring_1
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language