Vontatómotorok és generátorok

Minden vonatnak saját, egyedi motorra vagy generátorra van szüksége a működéshez. Az ABB komplett és rugalmas vontatómotor és generátor portfólióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy tökéletes megoldásokat lehessen biztosítani a vonat-üzemeltetőknek – az adott vonat típusától, teljesítmény-tartományától vagy földrajzi helyétől függetlenül.

Minden egyes motor és generátor személyre szabottan, az adott ügyfél igényei szerint, illetve az általuk működtetett vonat üzemi körülményeinek megfelelően készül; ennek megfelelően kiváló hatékonyság, a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás és nagymértékű megbízhatóság biztosítható.

Az ABB vontató berendezések kis beruházási költséggel járnak, megbízhatók, kiváló teljesítménnyel működnek, kevesebb karbantartási igénnyel, alacsonyabb üzemeltetési költséggel járnak. A globálisan biztosított szervizelési és mérnöki támogatásnak köszönhetően a berendezések üzemen kívül is alacsony költséggel járnak. Az alacsony fenntartási összköltség miatt maximalizálható az éves nyereség.

Hírek

Ajánlatunk

Kapcsolódó linkek