Motori antideflagranti

Livello di protezione apparecchiature Gb per zone 1 e 2



ABB offre una gamma completa di motori antideflagranti a bassa e media tensione, da 0,55 a 4500 kW.

  • Certificati in base al Sistema IECEx, alle Direttive ATEX e in base a molti altri regolamenti locali.
  • Gamma completa di motori antideflagranti IE2 a bassa tensione.
  • Questi motori resistono ai danni della pressione causata da un'esplosione interna ed evitano anche la propagazione delle fiamme all'esterno.      

La nostra offerta

DM 4141, LV Motors, two flameproof W292 H195
Motori antideflagranti in bassa tensione

IEC 80 - 450, 0.55 - 950

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language