Dati tecnici per generatori sincroni pressurizzati
| Potenza | 2-70 MVA a 50 Hz |
| Altezza d'asse | IEC 710 a 1250 |
| Tensione | 3 a 15 kV |
| Frequenza | 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP54, IP55, IP56 |
| Raffreddamento | IC616, IC81W, IC86W |
| Dimensione generatore | 2 a 70 MVA, 4 - 6 poli, 710
a dimensione 1250, come AMS |
| Area di protezione | Per zona 2, classi di temperatura T1 - T4 |
| Certificati | In accordo con direttiva ATEX e standard IEC
GOST (Russia)
CSA (USA, Canada)
altri certificati su richiesta |