Dati tecnici per motori alettati pressurizzati in ghisa in bassa tensione
| Potenza sviluppata | Su commessa; 140 a 2 000 kW |
| Altezza d'asse | IEC 355 a 560 |
| Numero di poli | 2-12, più polarità su richiesta |
| Tensione | Su commessa; 400 - 1000 V |
| Frequenza | Su commessa; 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP 55 / IP 56 |
| Raffreddamento | IC 411 / IC 416 |
| Materiale carcassa | Ghisa |
| Tipo di motore | HXR |
| Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
| Zona d'installazione | Per zona 1 o 2
Classi di temperatura T1 - T4 |
| Certificazioni | Conf. a Direttiva ATEX e standard IEC
CQST (Cina)
GOST (Russia)
CSA (USA, Canada)
Altre certificazioni su richiesta |