Dati tenici per motori modulari pressurizzati in media tensione
| Potenza | Su commessa; 160 a 18 000 kW |
| Altezza d'asse | IEC 400 a 1120 |
| Numero di poli | 2-12, numero massimo di poli su richiesta |
| Tensione | Su commessa; 1 000 a 13 800 V |
| Frequenza | Su commessa; 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP 54 / IP 55 / IP 56 |
| Raffreddamento | IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W |
| Materiale carcassa | Acciaio saldato |
| Tipo di motore | AMA, AMI, AMC |
| Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
| Area classificata | Zona 1 o 2
Classe di Temperatura T1 - T4 |
| Certificazione | In accordo alle direttive/standard ATEX, IEC
CQST (Cina)
GOST (Russia)
CSA (USA, Canada)
altre certificazioni a richiesta |