ABB’s HDP motors are perfect for a wide range of machine applications including extruders, cranes, test benches and many others.

Motori High Dynamic Performance (HDP)

Gamma completa di motori per macchine estremamente potenti

C’è un mondo di energia totalmente libera, là fuori. È l’insieme delle forze della natura che infonde il desiderio di catturare il movimento per dare nuova energia alle industrie del mondo.I motori High Dynamic Performance (HDP) di ABB trasformano la forza pura in rotazione senza sosta, aumentando le prestazioni di gru, estrusori, banchi di prova e molti altri tipi di macchine.

 

Gamma completa, grandi opportunità per i costruttori di macchine

ABB si rivolge ai costruttori di macchine con una gamma completa di motori HDP progettati specificamente per l'uso in macchine industriali, compresi modelli di classe megawatt e versioni alternative ad alta velocità. I nuovi motori HDP creano nuove opportunità per gli OEM per migliorare la loro offerta di motori, per il retrofit e per sviluppare progetti di macchine nuovi e innovativi.

 

Il doppio vantaggio dell'alta densità di potenza

I motori HDP di ABB si basano su un classico vantaggio tecnologico di ABB: la densità di potenza leader di mercato. Qualsiasi motore di una determinata taglia fornirà una potenza superiore a quella di un corrispondente motore per macchine standard. Gli OEM possono così beneficiare di un "doppio vantaggio": aumentare le prestazioni delle macchine utilizzando motori sostitutivi più potenti e progettare nuovi tipi di macchine più compatte con prestazioni altrimenti comparabili.

Scarica il webinar gratuito!

Approfondisci le soluzioni HDP guardando il webinar dedicato!

Guarda il webinar

Motori a bassa inerzia per applicazioni ad alta coppia

 

Un altro importante vantaggio tecnologico è la bassa inerzia del rotore dei motori, una caratteristica interessante in applicazioni ad alta densità di potenza come estrusori, gru e banchi di prova. La bassa inerzia del rotore consente una più rapida inversione del senso di rotazione del motore, accelerando così il movimento avanti e indietro della macchina, un fattore critico per una manovra fluida e sicura.

 

Il vantaggio aggiuntivo di ABB

I vantaggi della collaborazione con ABB vanno oltre l’ineguagliabile tecnologia dei motori. I motori HDP di ABB sono sviluppati e testati insieme ai convertitori di frequenza di ABB. Ottimizzati come soluzioni di sistema complete, i pacchetti di motori-inverter ABB offrono le massime prestazioni della macchina e l'insieme di qualità richieste dagli utenti: un controllo avanzato della velocità per un funzionamento o una manovra precisi della macchina, oltre a un'elevata efficienza energetica.

 

 

Gamma di prestazioni

 Dati  
IP55 fan-cooled M3ET IEC dimensioni da 80 a 355
IP23 blower cooled M3FT - IEC dimensioni da 100 a 400
Potenza da 2.2 a 2000 kW
Tensione 400 – 690 V

Strumenti e servizi

ABB Optimizer

Uno strumento online che ti aiuta a trovare il motore elettrico ottimale per qualsiasi MEPS in tutto il mondo. Ti aiuta anche a calcolare il costo di proprietà di diversi motori e ottenere un rapido accesso a documenti e disegni di marketing, rapporti di prova e schede tecniche.

Optimizer

Easy to use tool for selecting motors and getting documents

Selector per Drive e Motori

Invece di sfogliare cataloghi cartacei o database di schede tecniche, trova l'unità, il softstarter o il motore di cui hai bisogno in base a una serie di semplici domande.

Drive and motor selector

ABB Synchronous reluctance motors and drive package

ABB Access 

Scansiona il codice QR per accedere ai self-service 24 ore su 24, 7 giorni su 7
ABB Access ti aiuta a trovare facilmente dati aggiornati sui prodotti online. Fornisce inoltre un facile accesso alla documentazione e ai manuali. Se si verificano problemi con il prodotto ABB, questo può essere segnalato rapidamente e facilmente online per contattare il supporto di esperti da ABB.

ABB Access

ABB Access helps you easily find up-to-date product online data.

ABB Ability™ Smart Sensor per motori

ABB Ability™ Smart Sensor converte i motori tradizionali in dispositivi intelligenti connessi in modalità wireless. È attaccato al telaio del motore; Non è necessario alcun cablaggio o lavorazione. Utilizzando algoritmi, basati su decenni di esperienza motoristica di ABB, ABB Ability™ Smart Sensor trasmette informazioni sul funzionamento e sullo stato del motore tramite un gateway Bluetooth o uno smartphone a un server sicuro.

ABB Ability™ Smart Sensor per motori

The ABB Ability™ Smart Sensor converts traditional motors into smart, wirelessly connected devices.

Download

Loading documents

Highlight e casi di successo

Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language