高圧電動機・発電機向け固定子巻線 余寿命診断 ABB Ability™ LEAP

ABB AbilityTM LEAPは、高圧電動機及び発電機において、耐用年数に重大な影響を与える固定子巻線絶縁の状態と余寿命を分析する、先進的なプログラムです。

一歩先を見据えて

ABB AbilityTM LEAPは、固定子巻線に潜む問題を未然に突き止め、電動機の致命的な故障を防ぎ、ダウンタイムの削減に貢献します。巻線絶縁の現状と余寿命を知ることで、早期と長期的な双方の視点から最適な点検整備を計画することができます。

ABB AbilityTM LEAPに基づき、定格5kV以下の電動機と発電機向けに、ABB AbilityTM Condition Assessmentを開発しました。余寿命分析は含まれませんが、固定子巻線の状態を精密に分析します。


耐用年数の延長に貢献

測定結果を用いて、固定子絶縁が脆弱もしくは致命的な状態になる時期を予測し、必要なメンテナンスを推奨します。これを基に、お客様は運用計画やメンテナンスを検討し、事故を未然に防ぐことができます。


メリット 

  • 早期の警告により、余裕をもったメンテナンス計画を行い予期せぬダウンタイムを削減できます。
  • 運転時間や使用年数に頼るメンテナンス計画から、コンディションに基づく計画へ移行し、より効率化できます。
  • 結果的に機器の余寿命を延長し、ROI(投資資本に対して得られる利益 = Return on Investment)を改善します。
  • 早期および長期的なメンテナンスや部品交換もしくは置換えなどの的確な判断を円滑に行うことができます。
  • ABB製品に限らず、他社製の電動機・発電機にも対応します。
LEAP_computer_v2
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language