Generatory średniej prędkości z magnesami trwałymi , Dane techniczne
|
Moc wyjściowa
|
55 kW do 5 MW i więcej
|
|
Rozmiar
|
280 do 710
|
|
Liczba biegunów
|
4 - 6
|
|
Napięcie
|
690 V do 3 300 V
|
|
Częstotliwość
|
50 or 60 Hz
|
|
Chłodzenie
|
powietrzem lub wodą
|
|
Typ montażu
|
poziome lub pionowe
|
|
Standard
|
IEC
|
Konstrukcja średnioprędkościowa:
Prędkość nominalna może być wybrana w zakresie 100 - 500 rpm przy użyciu 1 lub 2-stopniowej przekładni. Istnieją trzy potencjalne rozwiązania pozwalające na zastosowanie konstrukcji o średniej prędkości. Rura osłonowa kabla oraz tarcza hamulca powinna być uwzględniona w każdej konstrukcji
Całkowicie zintegrowana:
- Przekładnia oraz generator oparte są o wspólną podstawę, łożyska i wał
- Wymaga wspólnego projektu łączącego działania producenta generatora i przekładni
- Zakres dostawy może rozciągać sie od tylko stojana i wirnika do kompletnego generatora
Częściowo zintegrowana:
- Generator jest połączony z przekładnią kołnierzem pośredniczącym
- Dopasowane muszą zostać tylko kołnierz pośredniczący oraz sprzęgło
- Większa ilość dostępnych rozwiązań systmu chłodzenia pozwala na jego optymalny dobór
Modułowa:
- Generator jest osobną jednostką, zamontowaną niezależnie od przekładni.
- Konstrukcja podobna do generatora wysokiej prędkości z przekładnią 3-stopniową
- Standardowa konstrukcja generatora -niezawodna, ekonomiczna, o krótkim czasie dostawy