W rozwiązaniu z pełną przetwornicą (ang. full converter - FC), używa się układu napędowego wysokiej predkości, co umożliwia zastosowanie mnijeszego rozmiaru generatora oraz uzyskania dużej sprawności w pełnym zakresie prędkości.
W przeciwieństwie do generatorow o zasilaniu dwustronnym (ang. doubly-fed - DF), w koncepcji FC cała moc generatora przechodzi przez przemiennik dobrany na "pełną moc". Zapewnia to oferowanie pełnego zakresu regulacji prędkości i zgodność z wymaganiami sieci zasilajacej oraz pełne oddzielenie mechaniczny układ napędowy od zakłóceń sieciowych.
ABB dostarczyl kilkanaście generatorów typu HS PMG (z ang. High Speed Permanent Magnet Generator) zaprojektowanych dla dostawców turbin od 2003.
Korzyści:
Udowodniona niezawodność - maksymalny zysk
- Wytrzymuje zwarcia bez rozmagnesowania wirnika
- Opatentowana konstrukcja wirnika wytrzymująca pracę z zwiększoną prędkością obrotową
- Konstrukcja łożysk unikająca prądów krążących
Niskie koszty eksploatacji (zakup - praca - przestoje)
- Identyczny produkt na całym świecie
- Wysoka dostępność i sprawność > 98 %
- Łatwe serwisowanie i lokalne wsparcie