Dane techniczne silników modułowych średniego napięcia budowy wzmocnionej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2

 


Rodzaj osłony
Ex e
Zakres mocy
zależnie od zamówienia, w zakresie od 315 do 1 200 kW
Wznios wału
IEC od 400 do 630
Liczba biegunów
od 2 do 12, niższe prędkości na życzene
Napięcie zasilania
zależnie od zamówienia; od 400 do 1 000 V
Częstotliwość
zależnie od zamówienia; 50 lub 60 Hz
Stopień ochrony
IP 54 / IP 55 / IP 56
Metoda chłodzenia
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Materiał kadłuba
stal spawana
Typ silnika
AMI
Forma montażu
pozioma lub pionowa
Rodzaj osłony
Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T3
Certyfikacja
zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie

Related links

Loading documents