Dane techniczne silników modułowych niskiego napięcia do pyłowych atmosfer wybuchowych
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia; od 315 do 3 800 kW
|
Wznios wału
|
IEC od 400 do 630
|
Liczba biegunów
|
od 2 do 12,niższe prędkości na życzenie |
Zakres napięć
|
zależnie od zamówienia; od 400 do 1 000 V
|
| Częstotliwość |
zależnie od zamówienia; 50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Metoda chłodzenia
|
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
|
| Materiał kadłuba |
stal spawana
|
Typ silnika
|
AMA, AMI
|
Forma montażu
|
poziomy lub pionowy |
| Rodzaj osłony |
Dla strefy 22
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
Certyfikacja
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie |