Dane techniczne silników modułowych średniego napięcia do pyłowych atmosfer wybuchowych
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia; od 160 do 7 700 kW
|
Wznios wału
|
IEC od 400 do 630
|
| Liczba biegunów |
od 2 do 12, niższe prędkości na zamówienie |
Zakres napięć
|
zależnie od zamówienia, od 1 000 do 13 800 V
|
Częstotliwość
|
Zależnie od zamówienia; 50 l 60 Hzub
|
| Stopień ochrony |
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Chłodzenie
|
|
| Materiał kadłuba |
stal spawana |
Typ silnika
|
AMA, AMI
|
| Forma montażu |
pozioma lub pionowa |
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 22
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
Certyfikacja
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie |