Dane techniczne generatorów w osłonie gazowej z nadciśnieniem
Zakres mocy
|
od 2 do 70 MVA przy 50 Hz
|
| Wznios wału |
IEC od 710 do 1250
|
| Zakres napięć |
od 3 do 15 kV
|
| Częstotliwość |
50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP54, IP55, IP56
|
Metoda chłodzenia
|
IC616, IC81W, IC86W
|
| Liczba biegunów |
4 - 6 |
Typ generatora
|
AMS
|
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 1 oraz 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
Certyfikacja
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzen |