Dane techniczne silników niskiego napięcia w kadłubie żeliwnym w osłonie gazowej z nadciśnieniem
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia; od 140 do 2 000 kW
|
| Wznios wału |
IEC od 355 do 560
|
| Liczba biegunów |
od 2 do 12,niższe prędkości na zamówienie |
Zakres napięć
|
zależnie od zamówienia; od 400 do 1 000 V
|
Częstotliwość
|
zależnie od zamówienia; 50 l 60 Hzub
|
Stopień ochrony
|
IP 55 / IP 56
|
Metoda chłodzenia
|
IC 411 / IC 416
|
Materiał kadłuba
|
żeliwo |
Typ silnika
|
HXR
|
Forma montażu
|
pozioma lub pionowa |
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
| Certyfikacja |
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjdenoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenia |