Dane techniczne silników średniego napięcia modułowych w osłonie gazowej z nadciśnieniem
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia; od 160 do 18 000 kW
|
Wznios wału
|
IEC od400 do 1120
|
| Liczba biegunów |
od 2 do 12, niższe prędkości na życzenie |
Zakres napięć
|
zależnie od zamówienia; od 1 000 do 13 800 V
|
Częstotliwość
|
zależnie od zamówienia; 50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Metoda chłodzenia
|
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
|
Materiał kadłuba
|
stal spawana |
Typ silnika
|
AMA, AMI, AMC
|
| Forma montażu |
pozioma lub pionowa |
| Rodzaj osłony |
Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
| Certyfikacja |
Zgodnie z Dyrektywą ATEX i normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie |