Dane techniczne silników średniego napięcia w kadłubie żeliwnym w osłonie gazowej z nadciśnieniem
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia; od 140 do 2 250 kW
|
Wznos wału
|
IEC od 355 do 560
|
Liczba biegunów
|
od 2 do 12,niższe prędkości na życzenie |
| Zakres napięć |
zależnie od zamówienia; od1 000 do 11 000 V
|
| Częstotliwość |
zależnie od zamówienia; 50 l 60 Hzub
|
| Stopień ochrony |
IP 55 / IP 56
|
Metoda chłodzenia
|
IC 411 / IC 416
|
| Materiał kadłuba |
żeliwo |
| Typ silnika |
HXR |
| Forma montażu |
pozioma lub pionowa |
| Rodzaj osłony |
Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
| Certyfikacja |
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
inne certyfikacje na życzenie |