Silniki konstrukcji ognioszczelnej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2

ABB oferuje szerokie portfolio silników niskiego oraz średniego napięcia konstrukcji ognioszczelnej w zakresie mocy znamionowych od 0.55 do 8000 kW.

  • Certyfikowane zgodnie z normami IECEx, Dyrektywą ATEX oraz wieloma lokalnymi normami i regulacjami.
  • Pełny zakres silników niskiego napięcia w klasie sprawności IE2.
  • Konstrukcja ognioszczelna zaprojektowana w sposób zapewniający utrzymanie ciśnienia wewnętrznej eksplozji wewnątrz kadłuba jak również zapobiegnięcie wydostaniu się płomienia na zewnątrz kadłuba.

 

Nasza oferta

DM 4141, LV Motors, two flameproof W292 H195
Silniki niskiego napięcia konstrukcji ognioszczelnej

IEC od 80 do 450, od 0.55 do 950 kW

Select region / language