Silniki średniego napięcia w kadłubie żeliwnym nieiskrzące

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gc dla strefy 2


ABB posiada w ofercie szeroki zakres silników w wykonaniu nieiskrzącym Ex nA dla strefy 1 oraz 2. Silniki certyfikowane są zgodnie z IECEx oraz ATEX jak również wieloma innymi międzynarodowymi i lokalnymi normami i regulacjami.

Osłona Ex nA ochrania przed powstawaniem iskier jak również przekroczeniem temperatury powierzchni w normalnych warunkach pracy dla których silnik jest certyfikowany.

W konstrukcji oraz procesie produkcji silnika w wykonaniu Ex nA, poza zapewnieniem minimalnej szczeliny powietrznej pomiędzy wirnikiem oraz stojanem, cechy nieiskrzące zapewnione są dodatkowo przez:
 

  • Zachowanie minimalnych wartości odstępów izolacyjnych oraz dróg upływu zgodnie z najnowszymi normami
  • Zastosowanie materiałów izolacyjnych charakteryzujących się dużą odpornością na przebicie
  • Stopień ochrony co najmniej IP 54
  • Odpowiednie zaciśnięcie przewodów
Loading documents
Select region / language