Dane techniczne silników średniego napięcia w kadłubie żeliwnym nieiskrzących
Typ osłony
|
Ex nA
|
Ex nA
|
Zakres mocy
|
zależnie od zamówienia, w zakresie od 140 do 2 000 kW
|
od 110 do 750 kW
|
Wznios wału
|
IEC od 355 do 560
|
IEC od 315 do 450
|
Liczba biegunów
|
od 2 do 12, niższe prędkości na życzenie
|
od 2 do 8
|
Napięcie zasilania
|
zależnie od zamówienia; od 1 000 do 11 000 V
|
od 3 do 6.6 kV
|
Częstotliwość
|
zależne od zamówienia; 50 lub 60 Hz
|
50 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 55 / IP 56
|
IP 55 / IP 65
|
Metoda chłodzenia
|
IC 411 / IC 416
|
IC 411
|
Materiał kadłuba
|
żeliwo
|
żeliwo
|
Typ silnika
|
HXR |
M3GM
|
Forma montażu
|
pozioma lub pionowa
|
pozioma lub pionowa
|
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
Dla strefy 2
Klasa temperaturowa T1 - T3
|
Certificates
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
Schemat IECEx
inne certyfikacje na życzenie
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz normami IEC
CQST (Chiny)
GOST (Rosja)
CSA (Stany Zjednoczone, Kanada)
Schemat IECEx |