Silniki synchroniczne nieiskrzące zasilane bezpośrednio z sieci, 8-40 biegunów

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gc dla strefy 2


Procesy przemysłowe wymagają niejednokrotnie użycia silników o wysokiej mocy, niskiej prędkości obrotowej oraz wysokiej niezawodności. Silniki ABB odpowiadają na to zapotrzebowanie swoją kompaktową budową, niewielką masą oraz łatwością adaptacji. Każdy silnik tego typu projektujemy na bazie naszej szerokiej wiedzy aplikacyjnej w ścisłej współpracy z klientem tak, aby dostarczony produkt spełnił jego precyzyjne wymagania. Co więcej, konstrukcja naszych silników zapewnia wysoką sprawność oraz wieloletni okres pracy silnika przy niskim koszcie eksploatacji. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że 90% części silnika może zostać poddanych recyklingowi.

Silniki synchroniczne zasilane bezpośrednio z sieci  produkcji ABB charakteryzuje elastyczność konstrukcji pozwalająca na dopasowanie silnika do nieomal każdej aplikacji, instalacji i wymagań. Ta sprawdzona koncepcja produktowa cechuje się przy tym nadzwyczajnymi parametrami jak również niezawodnością i znajduje swoje miejsce w wielu zastosowaniach.

ABB oferuje silniki synchroniczne w wykonaniu Ex nA. Konstrukcja takiego silnika zapewnia ochronę przed powstawaniem iskier oraz przekroczeniem dopuszczalnej temperatury jakiegokolwiek zewnętrznego lub wewnętrznego elementu silnika podczas jego normalnej pracy. ABB posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie silników Ex tego typu, co przekłada się na niezawodność oraz bezpieczeństwo dostarczanych produktów.


Loading documents
Select region / language