Dane techniczne silników synchronicznych nieiskrząceych zasilanych bezpośrednio z sieci, 8-40 biegunów
Zalety
- wysoka moc
- wysoki moment obrotowy
- wysoka sprawność
- wysoka dostępność
- sprawdzona niezawodność
- niski całkowity koszt eksploatacji
- niskie straty
Silniki synchroniczne ABB bazują na sprawdzonej konstrukcji, która zapewnia wysoką dostępność oraz niski koszt eksploatacji, który stanowi dominującą część inwestycji w okresie eksploatacji silnika. Minimalizacja strat oraz okresów przestoju stanowiła jedną z podstaw projektowych tych silników, a doświadczenia eksploatacyjne w długich okresach czasu pozwalają na stałe udoskonalanie konstrukcji.
Zakres mocy
|
IEC od 1 do 65 MW
NEMA od 1 000 do 80 000 HP
|
| Wznios wału |
IEC od 710 do 2500
|
Liczba biegunów
|
od 8 do 40
|
Zakres napięć
|
od 1 do 15 kV
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55
|
Metoda chłodzenia
|
IC 01 / IC 611 / IC 81W
|
Materiał kadłuba
|
stal spawana |
| Typ silnika |
AMZ
|
Forma montażu
|
pozioma lub pionowa |
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
|
Certyfikacja
|
Zgodnie z Dyrektywą ATEX, normami IEC i NEC |
Klasyfikacja morska
|
Wszystkie znaczące towarzystwa morskie w tym ABS, BV, DNV oraz GL |