Synchroniczne silniki 4- do 40-biegunowe zasilane z VSD, Dane techniczne
Korzyści
• Duża moc
• Duży moment
• Wysoka sprawność
• Wysokie możliwości dla kompensacji współczynnika mocy
• Niskie koszty eksploatacji
• Niskie straty
Rozmiar
|
710 do 2500
|
Liczba biegunów
|
4 - 40
|
Napięcie
|
1 - 15 kV
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz
|
Ochrona
|
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
|
Chłodzenie
|
IC01, IC611, IC81W, IC8A6W7
|
Materiał obudowy
|
Stalowa spawana
|
Typ silnika
|
AMZ |
Forma montażu
|
Pozioma lub pionowa
|
Standard
|
IEC i NEMA
|
Certyfikaty morskie
|
Wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia, np. ABS, BV, DNV i GL
|
Aplikacje
|
Napęd elektryczny, napęd Azipod,
silniki w aplikacjach górniczych
(nawijarki, obrzynarkach, walcarki i podnośniki, itp) |