Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motores de baixa tensão à prova de explosão

A ABB oferece uma linha completa de motores IE2 e IE3 de baixa tensão à prova de explosão com certificação IECEx / ATEX, de acordo com a IEC 60034-30-1; 2014.

Potência de saída
0.55 A 950 kW
Carcaça
IEC 80 a 450
Polos
2 a 12
Classe de eficiência IE2, IE3
Tensões
Todas as tensões comumente usadas
Frequência
50/60 Hz
Material da estrutura Ferro fundido
Proteção
IP55 (opcionalmente IP56, IP65 e IP66)
Nível de proteção Ex db e Ex db eb,  IIB/IIC T4 Gb
Certificados IECEx / ATEX, níveis de proteção de equipamentos (EPLs), certificados nacionais, por exemplo CU-TR (Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão), CQST (China), Inmetro (Brasil)
Recursos Certificados para acionamento de velocidade variável
Variantes para diferentes padrões para o setor de petróleo e gás
Aprovação de tipo para a maioria das sociedades de classificação marítima
Projetos específicos de aplicação disponíveis

Carregando documentos