Linha M3BP - Motores de Área Segura – Design IR3 (Estoque Brasil)

Motores de alta performance e eficiência para qualquer indústria e qualquer aplicação com 03 anos de garantia

A ABB oferece uma ampla gama de motores elétricos de alta performance, adequados para todas as indústrias e aplicações, sendo desenvolvidos para máxima durabilidade e desempenho nos ambientes mais exigentes.

Temos disponibilidade em nosso estoque local de motores até a potência de 500 CV e um centro de modificações apto para customização do motor conforme a necessidade de cada cliente.

Características padrão de fábrica do motor M3BP:

Picture12

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Fale Conosco
Especificações Técnicas
NormasIEC
Potência0,18 a 1800cv Pronta entrega com estoque local nas potências 0,25 até 500cv
Carcaças71 até 450
Polos2, 4 e 6 (Estoque local)
8, 10 e 12 (Sob demanda) 
Tensão220V até 690V
Frequência50Hz e 60Hz
Ambiente-15°C até 40°C 
RefrigeraçãoAutoventilado (IC411) e Ventilação Forçada (IC416) 
Proteção IP55 até IP66 
MaterialFerro Fundido 
MancaisRolamentos
MontagensHorizontal e Vertical 
AcionamentoDireto na Linha (DOL), Inversor de Frequência (VFD), Soft-Starter (SS), entre outros

 

Últimos materias lançados
Vídeos ABB Explica
Indústrias atendidas

Produtos relacionados

Cases de clientes

Locais
Globais
Select region / language