Dados técnicos dos motores de indução modulares de alta tensão não acendíveis
Potência de saída
|
Conforme pedido: cerca de 160kW a 18MW
|
Tamanho de estrutura
|
IEC 400 a 1120
|
Número de polos
|
2 a 12, maior número de polos a pedido
|
Tensões
|
Conforme pedido: 1 000 a 13 800 V
|
Frequências
|
Conforme pedido: 50 ou 60 Hz
|
Proteção
|
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Refrigeração
|
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
|
Material do corpo
|
Aço soldado
|
Tipo de motor
|
AMA, AMI, AMC
|
Tipo de montagem
|
Horizontal ou vertical
|
Área perigosa
|
Para zona 2
Classes de temperatura T1 - T4
|
Certificação
|
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
CQST (China)
GOST (Rússia)
CSA (Estados Unidos, Canadá)
outras certificações sob encomenda |