Dados técnicos dos motores síncronos DOL de 8-40 polos não ascendíveis

Nível de proteção do equipamento: Gc, para zonas 1 e 2

 

Benefícios

  • alta potência
  • torque elevado
  • alta eficiência
  • alta disponibilidade para compensação de fator de potência
  • baixo custo de propriedade
  • alta confiabilidade

Os motores síncronos da ABB têm por base um projeto consagrado que proporciona alta confiabilidade e disponibilidade, desenvolvido para garantir baixo custo de propriedade, o que implica ter por meta a minimização das perdas e tempos de parada, que são o principal componente do custo de propriedade durante a vida útil de um motor. Este conceito foi comprovado e refinado no decorrer de um longo histórico.
Tipo de proteção    
Ex nA
Potência de saída
IEC 1 a 65 MW
NEMA 1000 a 80.000 hp
Tamanho de estrutura
IEC 0710 a 2500
Número de polos
4 a 40
Tensões
1 a 15 kV
Frequências
50 ou 60 Hz
Proteção
IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55
Refrigeração
IC 01 / IC 611 / IC 81W
Material do corpo
Aço soldado
Tipo de motor
AMZ
Tipo de montagem
Horizontal ou vertical
Área perigosa
Para zona 2
Classes de temperatura T1 - T4
Certificação
Segundo a Diretiva ATEX ou normas IEC e NEC
Classificação marítima
Todas as sociedades internacionais, por exemplo, ABS, BV, DNV e GL

Links relacionados

Carregando documentos