Motores síncronos pressurizados de conexão direta à rede com 4 ou 6 polos
A ABB oferece um vasto leque de motores síncronos para aplicações em velocidade variável ou constante. Nossos motores são produzidos sob medida dentro de um projeto padrão para se adequar às necessidades específicas do cliente e da aplicação e às características da rede. O uso otimizado dos materiais ativos resulta em alto desempenho e boa economicidade.
Os motores síncronos da ABB vêm atendendo a todo tipo de aplicação ao redor do mundo há décadas. O projeto e desempenho são continuamente atualizados de modo a refletir as novas tecnologias disponíveis e a experiência de campo e a segurança e confiabilidade são sempre priorizadas neste processo de evolução. O compromisso da ABB vai além da entrega de motores síncronos para incluir gestão de projetos, serviços de manutenção, expectativa de vida, serviços de monitoramento preditivo e atualização e suporte global a partir de centros locais.
A ABB oferece motores síncronos construídos segundo os princípios de proteção Ex px e Ex pz. Este conceito de motores tem como base o corpo purgado e pressurizado, onde a pressão para purga é fornecida por um sistema de purga incluso no projeto do motor. A ABB tem ampla experiência com este tipo de projeto de motores, apresentando bom desempenho em confiabilidade e segurança.