Motores síncronos VSD pressurizados de 4-6 polos

Nível de proteção do equipamento: Gb e Gc para zonas 1 e 2

Benefícios

  • alta potência
  • torque elevado
  • alta eficiência
  • alta disponibilidade
  • confiabilidade comprovada
  • baixo custo de propriedade
  • baixas perdas

Os motores síncronos da ABB têm por base um projeto consagrado que proporciona alta disponibilidade e confiabilidade. O projeto do motor é desenvolvido para garantir baixo custo de propriedade, o que significa ter por meta a minimização no projeto dos principais componentes do custo de propriedade durante a vida útil, que são as perdas e os tempos de parada. Este conceito foi comprovado e refinado durante nossa longa experiência. Além disso os motores síncronos e conversores de frequência variável da ABB são otimizados para alto desempenho e confiabilidade e segurança comprovadas. O projeto de motores de 4-6 polos utiliza uma construção de rotor saliente maciço que garante excelente comportamento dinâmico para todos os tipos de aplicação.
Tipo de proteção    
Ex px / Ex pxe
Potência de saída
1 a 65 MW em 50Hz
2.700 a 74.000 hp em 60Hz
Tamanho de estrutura
710 a 1250 mm
Tensões
1 - 15 kV
Frequências
50, 60 Hz ou VSD
Proteção
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Refrigeração
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Tamanho do motor
Tamanhos 710 a 1250, 2 a 55 MW
Normas
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Certificação
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
GOST (Rússia)
CSA (Estados Unidos, Canadá)
outros certificados sob encomenda

Links relacionados

Carregando documentos