Dados técnicos dos motores modulares de baixa tensão a prova de ignição de particulados (pó)

Nível de proteção do equipamento: Db e Dc, para zonas 21 e 22

 

Tipo de proteção
D / DIP
Potência de saída
Conforme pedido: 315 a 3.800 kW
Tamanho de estrutura
IEC 400 a 630
Número de polos
2 a 12, maiores quantidades de polos sob encomenda
Tensões
Conforme pedido: 400 a 1 000 V
Frequências
Conforme pedido: 50 ou 60 Hz
Proteção
IP 54 / IP 55 / IP 56
Refrigeração
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Material do corpo
Aço soldado
Tipo de motor
AMA, AMI
Tipo de montagem
Horizontal ou vertical
Área perigosa
Para zona 22
Classes de temperatura T1 - T4
Certificação
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
CQST (China), GOST (Rússia), CSA (Estados Unidos, Canadá)
outras certificações sob encomenda

Links relacionados

Carregando documentos