Technické údaje: VN motory s liatinovou kostrou so zvýšenou ochranou
Výkon
|
podľa objednávky, približne 140 až 1 200 kW
|
Osová výška
|
IEC 355 až 560
|
Počet pólov
|
2 až 12, vyšší počet na vyžiadanie
|
Napätie
|
podľa objednávky; 1 000 až 7 200 V
|
Frekvencia
|
|
Krytie
|
IP 55 / IP 56 |
Chladenie
|
IC 411 / IC 416
|
Materiál rámu
|
liatina
|
Typ motora
|
HXR |
Montáž
|
horizontálne alebo vertikálne
|
Prostredie
|
pre zóny 1 alebo 2
teplotná trieda T1 - T3
|
Certifikáty
|
v súlade s nariadením ATEX a štandardmi IEC
GOST (Rusko)
ďalšie certifikácie na vyžiadanie |