Technické údaje: NN pretlakové motory, liatinové

Typ ochrany zariadení Gb a Gc pre zóny 1 a 2

 


Typ ochrany
Ex px / Ex pxe
Výkon
podľa požiadavky; 140 až 2 000 kW
Osová výška
IEC 355 až 560
Počet pólov
2 až 12, vyšší počet na vyžiadanie
Napätie
podľa požiadavky; 400 až 1 000 V
Frekvencia
podľa požiadavky; 50 alebo 60 Hz
Krytie
IP 55 / IP 56
Chladenie
IC 411 / IC 416
Materiál rámu
liatina
Typ motora
HXR
Montáž
horizontálne alebo vertikálne
Prostredie
pre zóny 1 alebo 2
teplotná trieda T1 - T4
Certifikáty
podľa smernice ATEX a štandardov IEC
CQST (Čína)
GOST (Rusko)
CSA (USA, Kanada)
ďalšie certifikáty na vyžiadanie
Loading documents